Rilevatore di movimento Cube 240

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2444 02
2444 02
157,72 EUR
EAN 4010337056423
UI 1
SP 08
antracite
Cod. art. 2444 10
2444 10
163,28 EUR
EAN 4010337056409
UI 1
SP 08
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando automatico della luce in funzione del movimento di oggetti caldi e della luminosità dell'ambiente.
  • Sensibilità del sensore compensata automaticamente dalla temperatura.
  • La luce continua (max. 2 h) può essere attivata con un interruttore/pulsante opzionale.
  • Funzionamento di test per la valutazione del campo di rilevamento.
  • Adeguamento individuale del campo di rilevamento tramite lo schermo ritagliabile incluso.
  • Ritardo di spegnimento regolabile: da 5 s a 15 min o funzionamento breve di 1 s.
  • Salvare il valore crepuscolare attuale con la funzione teach in.
  • Funzione antiabbagliamento, valutazione sensore indipendente dalla luminosità per 60 s in caso di abbagliamento con una luce esterna.
  • Funzionamento breve, l'uscita viene inserita per ca. 1 s.
  • Telecomando opzionale.
  • Sorveglianza pavimento e area posteriore.

Dati tecnici

Tensione nominale:
AC 230 V~, 50/60 Hz

Potenza allacciata
Lampade AT a LED:
Tipica 200 W
Lampade a incandescenza:
2000 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
500 W (45,6 µF)
Lampade fluorescenti, compensazione in serie:
900 W

Carico capacitivo:
176 µF

Valore di luminosità
Valore di luminosità:
2 ... 1000 lx

Regolatore
Tempo di disinserimento ritardato:
da 5 s a 15 min

Sezione dei conduttori
Conduttore rigido:
Max. 2,5 mm²
Conduttore flessibile senza capocorda:
Max. 2,5 mm²
Conduttore flessibile con capocorda:
max. 1,5 mm²

Grado di protezione:
IP54

Temperatura ambiente:
-25 °C ... +55 °C

Angolo di rilevamento:
240°

Altezza di montaggio 2,50 m
Campo di rilevamento verso la parte anteriore, max.:
circa 16 m
Portata da ogni lato, max.:
circa 16 m

Avvisi

  • Adatto per il montaggio a soffitto o a parete in interni e esterni.
  • Opzionale: Comandabile a distanza con telecomando IR PIR 3.
  • Per le "lampade a basso consumo di energia" tenere presenti le intense correnti di picco di accensione. Prima dell'utilizzo, verificare l'idoneità delle lampade.

Contenuto della fornitura

  • Schermo per adeguare il campo di rilevamento incluso in dotazione.

Dimensionin mm

senza lente: 87 87 85

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2442 ..
2444 ..

PDF, 4.581 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download