Tension nominale:
230 V CA~, 50/60 Hz
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
2000 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA (cos φ = 0,5)
tubes fluorescents compensés en parallèle:
500 W / 45,6 µF
Lampes fluorescentes, à compensation de rang:
900 W
Puissance de raccordement:
176 µF
Valeur de luminosité:
2 à 1000 lx
Délai de temporisation:
5 s à 15 min
fil souple sans embout:
max. 2,5 mm²
fil souple avec embout:
max. 1,5 mm²
Température ambiante:
-25 °C à +55 °C
Hauteur de montage 2,50 m
Portée frontale:
env. 16 m
Portée de chaque côté, max.:
env. 16 m