0

Bilanciere con simbolo e campo per targhetta Campanello

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
3673 01
9,98
4010337039990
1
01
bianco puro brillante
3673 03
9,98
4010337040040
1/10
01
bianco puro satinato
3673 27
9,98
4010337040200
1/10
01
antracite
3673 28
10,60
4010337040217
1/5
11
color alluminio
3673 26
13,98
4010337040057
1
11
nero opaco
3673 005
13,98
4010337067955
1
11
grigio opaco
3673 015
13,98
4010337110576
1
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337039990
Cod. art. 3673 01Conf. 1
9,98 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337040040
Cod. art. 3673 03Conf. 1/10
9,98 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337040200
Cod. art. 3673 27Conf. 1/10
9,98 EURPS 01
antracite
EAN 4010337040217
Cod. art. 3673 28Conf. 1/5
10,60 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337040057
Cod. art. 3673 26Conf. 1
13,98 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337067955
Cod. art. 3673 005Conf. 1
13,98 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337110576
Cod. art. 3673 015Conf. 1
13,98 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Contenuto della dotazione

  • Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di ordinazione vecchi/nuovi
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale