0

Gateway IP SdC

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
5 licenze
2621 97
718,12
4010337125211
1
10
10 licenze
2621 98
759,90
4010337125228
1
10
20 licenze
2621 99
844,51
4010337125235
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

5 licenze
EAN 4010337125211
Cod. art. 2621 97Conf. 1
718,12 EURPS 10
10 licenze
EAN 4010337125228
Cod. art. 2621 98Conf. 1
759,90 EURPS 10
20 licenze
EAN 4010337125235
Cod. art. 2621 99Conf. 1
844,51 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

SdC mobile

  • Integrazione di terminali mobili con sistema operativo Android o iOs nel sistema di citofonia Gira.
  • L’app “Gira SdC mobile” può essere scaricata dall’App Store per iOS e Android.
  • Quando si accede in mobilità, la comunicazione è criptata tramite il protocollo integrato Secure Data Access Protocol, che viene utilizzato anche con Gira S1.

SdC communicator

  • Con il software “SdC communicator”, i computer disponibili in commercio e i dispositivi di comando basati su PC possono essere utilizzati come citofono interno attraverso la connessione di rete.
  • SdC communicator offre tutte le funzioni di un videocitofono interno, ad esempio accettazione di chiamate, accensione e spegnimento della luce (in combinazione con un attuatore On/Off) o apertura della porta.
  • Il collegamento con Gira HomeServer o Gira FacilityServer tramite un plug-in consente la visualizzazione nell’interfaccia Gira.
  • La realizzazione di nuove possibilità di applicazione, come il controllo degli accessi mediante i prodotti Gira Keyless In, è possibile tramite moduli logici.

Messa in servizio

  • Il computer di messa in funzione deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Dati tecnici

Alimentazione di tensione24 V DC ± 5 % (mediante alimentazione aggiuntiva)
Potenza assorbita
Servizio di conversazione5,0 W
Stand-by1,6 W
Collegamenti
Alimentazione di tensione2 morsetti a vite
Bus bifilare OUT2 morsetti a vite
Bus bifilare IN2 morsetti a vite
Porta di rete1 RJ45, 10/100 Mbit
Risoluzione supportataCIF con risoluzione grafica standard
Temperatura ambienteda -5 °C a +50 °C

Avvisi

  • Sono disponibili i seguenti modelli di licenza:
    - 2621 97: 5 SdC Communicator attivi contemporaneamente
    - 2621 98: 10 SdC Communicator attivi contemporaneamente
    - 2621 99: 20 SdC Communicator attivi contemporaneamente
  • Per i modelli di licenza occorre tenere presente che il SdC communicator può essere installato su un numero qualsiasi di terminali. Il numero indicato nel modello di licenza indica solo il numero di SdC communicator registrati contemporaneamente.
  • Per l'alimentazione di tensione del gateway TKS IP è necessaria inoltre l'alimentazione di tensione per sistema di citofonia.
  • La messa in servizio del gateway SdC IP viene eseguita tramite Web Interface. Per la messa in servizio mediante Web Interface, il computer di messa in servizio deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
  • Integrazione di comuni telecamere IP esterne nello standard H.264 (tutti i profili).

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)6
Larghezza108,00 mm
Altezza76,00 mm
Profondità91,00 mm

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Configurazione dell'inoltro mobile

Il presente documento descrive la configurazione dell'inoltro mobile di una chiamata dalla porta con il gateway IP SdC Gira e l'app "Gira DCS mobile".

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.34 MB

Download
Gateway IP SdC

Istruzioni per l'uso

Cod. art. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 830.85 KB

Download
TKS Communicator

Istruzioni per l'uso (modello per fotocopia)

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 227.8 KB

Download
DCS IP gateway 2nd generation

Firmware-Update Note: The ZIP file must be unpacked before the firmware update.

Cod. art. 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 110.95 MB

Versione: 06.02.00.00

Download
DCS-IP gateway

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 281.38 KB

Download
DCS-IP gateway

EC Declaration of conformity

Cod. art. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 180.25 KB

Download
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)

Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

EXE, 5.76 MB

Versione: 1.1.2

Download
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.12 MB

Versione: 1.1.3

Download
HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator

The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 52.15 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Kamera

Beispielkonfigurationen handelsüblicher IP-Kameras für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Cod. art. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 113.3 KB

Download
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 5.64 MB

Download
Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.63 KB

Versione: 1

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6 KB

Versione: 1

Download
Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.5 KB

Versione: 1

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.76 KB

Versione: 1

Download
Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6.04 KB

Versione: 1

Download
Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.12 KB

Versione: 1

Download
Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.56 KB

Versione: 1

Download
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 550.18 KB

Versione: 1.0

Download
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Cod. art. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 584.77 KB

Versione: 1.0

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale