Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337076223
Cod. art. 2459 01Conf. 1
91,03 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337076179
Cod. art. 2459 03Conf. 1
91,03 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337076186
Cod. art. 2459 27Conf. 1
91,03 EURPS 02
antracite
EAN 4010337076285
Cod. art. 2459 28Conf. 1
92,62 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337076193
Cod. art. 2459 26Conf. 1
100,24 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337076209
Cod. art. 2459 005Conf. 1
100,24 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337090151
Cod. art. 2459 015Conf. 1
100,24 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337076148
Cod. art. 2459 600Conf. 1
100,24 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Funzionalità di ricarica per fino a due terminali contemporaneamente tramite cavo USB tipo A e tipo C.
È possibile caricare fino a due terminali contemporaneamente.
Dati tecnici
Tensione di ingresso
220 - 250 V AC, 50/60 Hz
Connessione USB
1 x tipo A, 1 x tipo C
Tensione di uscita USB
5 V DC
Corrente di carica
USB A
max 2,4 A
USB C
max. 3 A
Stand-by
≤ 80 mW
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Profondità di montaggio
31 mm
Temperatura ambiente
+5° C - +35° C
Avvisi
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
In caso di cicli di caricamento lunghi, la scatola del prodotto può surriscaldarsi.
Si consiglia l'utilizzo di una scatola di installazione profonda.
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione contro i contatti accidentali aumentata integrata (shutter) e alimentazione di tensione USB 2 moduli Istruzioni per l'uso
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.