Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Possibilità di collegamento | |
| Interfaccia seriale | 1 x RS232 |
| Rete | 1 RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet |
| Sistema KNX | via router IP per KNX, interfaccia dati USB |
| USB | 2.0 tipo B |
| Potenza assorbita | Circa 15 W |
| Temperatura ambiente | da 0 °C a +45 °C |
| Dimensioni | |
| L x H x P | 483 x 88 x 270 mm |
Un servizio efficiente per l'industria elettrica: mettere in rete le competenze KNX e IP con gli integratori di sistema
Le imprese elettriche che elaborano KNX possono trarre vantaggio dalla collaborazione con gli integratori di sistemi durante la messa in servizio e la pianificazione dei prodotti Gira per la tecnologia dei sistemi per edifici, come Gira HomeServer.
Più strumenti
L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plugin, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti