0

Elemento di illuminazione per scatola sopra intonaco

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
1067 01
26,17
4010337105169
1/5
02
bianco puro brillante
1067 03
26,17
4010337107088
1/5
02
nero opaco
1067 005
30,11
4010337110255
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337105169
Cod. art. 1067 01Conf. 1/5
26,17 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337107088
Cod. art. 1067 03Conf. 1/5
26,17 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337110255
Cod. art. 1067 005Conf. 1/5
30,11 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.

Dati tecnici

Tensione nominale230 V AC, 50 Hz
Potenza assorbita0,05 W / 1,65 mA
Intensità luminosa0,2 cd
Temperatura ambienteda 0 °C a +40 °C
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Lighting element for surface-mounted housing

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1067 005 1067 01 1067 03

PDF, 168.39 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale