Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 01/1970.Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 01/1900.
acciaio inox
EAN 4010337112754
Cod. art. 5592 920Conf. 1
558,96 EURPS 30
alluminio
EAN 4010337112761
Cod. art. 5592 926Conf. 1
490,15 EURPS 30
bianco traffico (verniciato)
EAN 4010337112778
Cod. art. 5592 902Conf. 1
459,87 EURPS 30
acciaio inox V4A
EAN 4010337112785
Cod. art. 5592 914Conf. 1
661,19 EURPS 30
bronzo
EAN 4010337112792
Cod. art. 5592 921Conf. 1
661,19 EURPS 30
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337112808
Cod. art. 5592 925Conf. 1
661,19 EURPS 30
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 01/1970.Articolo in esaurimento. Disponibile fino al 01/1900.
Accessori necessari
Uno dei seguenti articoli: Sistema 106 alloggiamento per posti esterni
Il modulo vocale IP consente una comunicazione audio di alta qualità tra interno ed esterno in qualità HD con funzione vivavoce full duplex.
Due microfoni integrati e un altoparlante resistente agli agenti atmosferici garantiscono una comunicazione chiara, anche in caso di rumori ambientali di forte intensità, che vengono efficacemente soppressi dall’Active Noise Cancelling (ANC).
L’alimentazione di tensione avviene tramite Power over Ethernet (PoE).
Tutti gli altri moduli System 106 dell’impianto suoneria sono alimentati dal modulo vocale IP.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
PoE tramite RJ45Standard PoE IEEE 802.3af-2003,Standard PoE IEEE 802.3at-2009,Standard PoE IEEE 802.3bt-2018-1 Possono essere utilizzati solo iniettori di potenza con una potenza di uscita massima di 30 W.
Classe di protezione
III (SELV)
Potenza assorbita
A riposo
1,75 W
Stato della conversazione audio
2,50 W
Stato della conversazione video
2,76 W
Collegamenti
Alimentazione di rete e PoE
RJ45(da utilizzare solo in combinazione con il cavo patch in dotazione)
Componenti video
1 collegamento modulo videocamera1 collegamento modulo display di chiamata
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.