0

Bilanciere 2 moduli non stampato con finestra di controllo System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
5369 01
11,29
4010337460534
1/5
02
bianco puro brillante
5369 03
11,29
4010337460589
1/5
02
bianco puro satinato
5369 27
11,29
4010337063650
1/5
02
antracite
5369 28
14,27
4010337063643
1/5
02
color alluminio
5369 26
16,32
4010337063711
1/5
02
nero opaco
5369 005
16,32
4010337063629
1/5
02
grigio opaco
5369 015
16,32
4010337087267
1/5
02
acciaio inox
5369 600
19,77
4010337063568
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337460534
Cod. art. 5369 01Conf. 1/5
11,29 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337460589
Cod. art. 5369 03Conf. 1/5
11,29 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337063650
Cod. art. 5369 27Conf. 1/5
11,29 EURPS 02
antracite
EAN 4010337063643
Cod. art. 5369 28Conf. 1/5
14,27 EURPS 02
color alluminio
EAN 4010337063711
Cod. art. 5369 26Conf. 1/5
16,32 EURPS 02
nero opaco
EAN 4010337063629
Cod. art. 5369 005Conf. 1/5
16,32 EURPS 02
grigio opaco
EAN 4010337087267
Cod. art. 5369 015Conf. 1/5
16,32 EURPS 02
acciaio inox
EAN 4010337063568
Cod. art. 5369 600Conf. 1/5
19,77 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Bilancieri di comando senza stampa come ricambio per i bilancieri originali contrassegnati con simboli.
  • Utilizzabili in modo universale per il bilanciere sinistro e destro.

Avvisi

  • Se si utilizza un pannello di metallo e/o una placca di metallo, la portata può diminuire.
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Bilancieri alternativi
Istruzioni di montaggio

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 5369 .. 5370 .. 5371 .. 5372 .. 5386 .. 5387 .. 5388 .. 5389 ..

PDF, 3.01 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale