Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
grigio
EAN 4010337500063
Cod. art. 5151 30Conf. 1
99,19 EURPS 06
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Funzione commutazione: Comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (ON, OFF, COMMUTA, nessuna reazione).
Funzione regolazione luminosità: comando parametrizzabile per l'azionamento e il rilascio dei tasti (più luminoso-ON, meno luminoso-OFF, commutazione più luminoso/meno luminoso, commutazione più luminoso, commutazione meno luminoso, nessuna reazione).
Funzione veneziana: Comando parametrizzabile per l'azionamento dei tasti (SU, GIÙ, nessuna reazione).
Funzione encoder 1 byte: modalità operativa configurabile.
Funzione apparecchio derivato scene: modalità operativa configurabile (con o senza funzione di memoria premendo a lungo il tasto).
Nel comando a un punto (bilanciere obliquo), il bilanciere può essere azionato solo da un lato (in basso).
Accoppiatore bus pulsanti nel sistema sopra intonaco con protezione dall’acqua (IP44).
Funzioni dei LED di stato: il LED rosso può essere utilizzato a scelta per l’illuminazione di orientamento, l’indicazione di azionamento o di stato.
Dati tecnici
Supporto KNX
TP256
Connettore KNX
morsetto di collegamento e di derivazione
Grado di protezione
IP44
Classe di protezione
III
Temperatura ambiente
da -25 °C a +55 °C
Umidità relativa dell’aria
da 5 a 93% (senza condensa)
Contenuto della dotazione
Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
Altri link
Unità di accoppiamento bus a pulsante Gira per KNX Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.