Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337061106
Cod. art. 5023 00Conf. 1
291,00 EURPS 66
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
A seconda della parametrizzazione, l'attuatore può essere utilizzato come attuatore On/Off o come attuatore veneziana. Sono possibili anche forme miste di attuatore On/Off e veneziana. Per la funzione attuatore veneziana vengono raggruppati sue uscite relè adiacenti in un'uscita veneziana.
Caratteristiche
Funzione nel sistema Gira One
Attuatore per commutare le utenze o comandare il funzionamento di veneziana, tapparelle, tende da sole, lucernari.
Nel funzionamento della veneziana le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziana.
Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziana A1 e A2, veneziana A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
Comando manuale delle uscite.
Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Funzione di ombreggiatura e ventilazione
Comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o lucernari a cupola.
Regolazione opzionale dei tempi di corsa.
Funzione di protezione solare con posizioni della tenda o delle lamelle regolabili per ogni uscita all’inizio o alla fine della funzione.
Impostazione del ritardo all'inizio o alla fine della luce del sole.
Tensionamento del telo per tende da sole.
In caso si attivi l'allarme vento, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme vento, le veneziane si sollevano e vengono bloccate automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
In caso si attivi l'allarme pioggia, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l'allarme pioggia, i lucernari o le cupole vengono chiusi immediatamente e si bloccano automaticamente. Lo stato dell'ingresso binario viene sorvegliato in maniera ciclica.
In caso si attivi l’allarme gelo, ad es. con una stazione meteo convenzionale con uscite relè a potenziale zero per l’allarme gelo, la movimentazione attiva delle tapparelle viene arrestata e bloccata a protezione del motore delle tapparelle. Lo stato dell’ingresso binario viene monitorato ciclicamente.
Interrogazione contatto porta e visualizzazione nella app Smart Home: Una porta aperta provoca il sollevamento e il blocco della veneziana o delle tapparelle.
Funzioni interruttore
Funzionamento come contatto NO o NC.
Impostazione di un ritardo di accensione o spegnimento.
Funzione vano scala, può essere impostato anche un tempo di preavviso.
Parametrizzazione come funzione interruttore ad es. per luce o prese, come funzione aprigarage o apriporta.
Funzione aprigarage: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
Funzione apriporta: il tempo di chiusura del relè è parametrizzabile.
Funzione nel sistema Gira KNX
Il funzionamento della veneziana o di commutazione può essere parametrizzato. Nel funzionamento della veneziana le uscite adiacenti (A1/A2, A3/A4...) sono combinate in un’unica uscita veneziana. Possibilità di funzionamento misto su un solo attuatore (ad es. veneziana A1 e A2, veneziana A3 e A4, commutazione A5, commutazione A6...).
I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ritorno della tensione del bus o dopo una programmazione dell’ETS.
Funzionamento manuale delle uscite indipendente da KNX con indicatori di stato a LED intelligenti per il risparmio energetico.
Comando manuale ampliato: cambio tra funzionamento veneziana e commutazione prima dell'avvio dell'ETS.
Funzione Heartbeat per il monitoraggio dell'apparecchio, invio ciclico 1 bit.
Relè bistabili.
Alimentazione dal bus KNX, non è necessaria un’alimentazione di tensione ausiliaria.
Collegamento dei morsetti semplificato (nessuna sovrapposizione dei morsetti).
Funzioni veneziana
Modo operativo parametrizzabile: comando di veneziane a lamelle, tapparelle, tende da sole, lucernari o sportelli di ventilazione.
Tempi di corsa della tenda parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
Per le veneziane a lamelle il tempo di corsa delle lamelle può essere parametrizzato in modo indipendente.
È possibile impostare il tempo di commutazione per il cambio di direzione del movimento e i tempi per il funzionamento a breve e lungo termine (Step, Move).
Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle. Inoltre, si possono ricevere segnali di risposta su una posizione della tenda non valida o un movimento dell’azionamento.
Attribuzione fino a 5 funzioni di sicurezza diverse (3 allarmi vento, 1 allarme pioggia, 1 allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica. Le funzioni di sicurezza (oggetti, tempi di ciclo, priorità) sono create in comune per tutte le uscite in base al dispositivo. L’assegnazione delle singole uscite alle funzioni di sicurezza e alle reazioni di sicurezza possono essere parametrizzate in base al canale.
È possibile stabilire una funzione di blocco per ciascuna uscita veneziana.
Semplice protezione solare: la funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda o delle lamelle all’inizio o alla fine della funzione può essere attivata separatamente per ogni uscita.
Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne.
Funzione di memoria delle scene: segnale di ritorno visivo aggiuntivo.
Funzione crepuscolo.
Messaggi di stato per la posizione finale superiore e inferiore.
Funzioni interruttore
Commutazione indipendente delle uscite di commutazione.
Funzionamento come contatto NO o NC.
Risposta commutazione: alla modifica o invio ciclico sul bus.
Singola funzione combinatoria logica per ogni uscita.
Reazione al ritorno della tensione al bus impostabile per ciascuna uscita (ON o nessuna reazione).
Funzione di blocco con oggetto della risposta parametrizzabile per ciascun canale.
Funzioni temporali (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce vano scala, anche con funzione di preallarme).
Possibilità di integrazione nelle scene luce: Per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 16 scene interne.
Dati tecnici
Supporto Gira One
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Supporto KNX
TP256
Tensione di prova
4 kV (linea bus KNX/EIB)
Tensione nominale
KNX
da 21 a 32 V DC SELV
Potere di commutazione
250 V AC, 16 A / AC1
Massima corrente di accensione
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Capacità di carico di corrente delle uscite adiacenti
totale 20 A
Potenza di collegamento
Carico ohmico
3000 W
Carico capacitivo
16 A, max 140 µF
Motori (veneziana o ventilatore)
1380 W
Lampade a incandescenza
2300 W
Lampade alogene AT
2500 W
Lampade a LED AT
tip. 400 W
Trasformatore con avvolgimento
1200 VA
Trasformatore Tronic
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.