Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337114154
Cod. art. 4754 01Conf. 1/5
19,30 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337114178
Cod. art. 4754 03Conf. 1/5
19,30 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337114192
Cod. art. 4754 27Conf. 1/5
19,30 EURPS 01
antracite
EAN 4010337114208
Cod. art. 4754 28Conf. 1/5
20,57 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337114185
Cod. art. 4754 26Conf. 1/5
25,31 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337114147
Cod. art. 4754 005Conf. 1/5
25,31 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337114161
Cod. art. 4754 015Conf. 1/5
25,31 EURPS 11
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
Graffe di espansione incassate.
Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
Profondità di installazione ridotta.
Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Dati tecnici
Profondità di montaggio
29 mm
Materiale conduttore
rigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Avvisi
Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.