0

Jordat uttag 16 A 250 V~ med lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) Skruvklämmor

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
cremevit blank
4754 01
4010337114154
1/5
kritvit blank
4754 03
4010337114178
1/5
kritvit sidenmatt
4754 27
4010337114192
1/5
antracit
4754 28
4010337114208
1/5
alufärg (lackerad)
4754 26
4010337114185
1/5
svart matt (lackerad)
4754 005
4010337114147
1/5
grå matt (lackerad)
4754 015
4010337114161
1/5

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

cremevit blank
EAN 4010337114154
Art.nr 4754 01VE 1/5
PS
kritvit blank
EAN 4010337114178
Art.nr 4754 03VE 1/5
PS
kritvit sidenmatt
EAN 4010337114192
Art.nr 4754 27VE 1/5
PS
antracit
EAN 4010337114208
Art.nr 4754 28VE 1/5
PS
alufärg (lackerad)
EAN 4010337114185
Art.nr 4754 26VE 1/5
PS
svart matt (lackerad)
EAN 4010337114147
Art.nr 4754 005VE 1/5
PS
grå matt (lackerad)
EAN 4010337114161
Art.nr 4754 015VE 1/5
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Bärringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
  • Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
  • Inkapslade expansionsklor.
  • Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålbärring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup29 mm
Ledarmaterial
Styva och flexibla
Anslutningsarea
för ledare från1,5 mm² till 2,5 mm²

Anmärkning

  • Täckram (1- till 5fack) i strömställarprogrammen Gira Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.

Mått

Bredd55,00 mm
Höjd55,00 mm
Datablad

Anbudsunderlag

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Art.nr 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen