0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) Morsetti a vite

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4754 01
20,17
4010337114154
1/5
01
bianco puro brillante
4754 03
20,17
4010337114178
1/5
01
bianco puro satinato
4754 27
20,17
4010337114192
1/5
01
antracite
4754 28
21,50
4010337114208
1/5
11
color alluminio (verniciato)
4754 26
26,45
4010337114185
1/5
11
nero opaco (verniciato)
4754 005
26,45
4010337114147
1/5
11
grigio opaco (verniciato)
4754 015
26,45
4010337114161
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337114154
Cod. art. 4754 01Conf. 1/5
20,17 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337114178
Cod. art. 4754 03Conf. 1/5
20,17 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337114192
Cod. art. 4754 27Conf. 1/5
20,17 EURPS 01
antracite
EAN 4010337114208
Cod. art. 4754 28Conf. 1/5
21,50 EURPS 11
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337114185
Cod. art. 4754 26Conf. 1/5
26,45 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337114147
Cod. art. 4754 005Conf. 1/5
26,45 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337114161
Cod. art. 4754 015Conf. 1/5
26,45 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttore
rigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

SCHUKO® socket outlet 16 A 250 V~ with shutter, screw terminals

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4183 005 4183 01 4183 015 4183 03 4183 26 4183 27 4183 28 4183 70 4183 72 4183 73 4183 74 4183 76 4183 112 4183 600 4383 005 4383 01 4383 015 4383 03 4383 26 4383 27 4383 28 4383 600 4754 005 4754 01 4754 015 4754 03 4754 26 4754 27 4754 28

PDF, 166.8 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale