Bærering er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
Vedlagte utvidelsesklør.
Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
Lav monteringssdybde.
Store, ergonomisk formede løsespaker.
Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
Bruddsikker termoplastsokkel.
Tekniske spesifikasjoner
Monteringsdybde
29 mm
Ledningsmateriale
stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt
For ledninger fra
1,5 mm² til 2,5 mm²
Merknader
Dekkramme (enkel til 5-dobbel) fra bryterprogrammene Gira Standard 55, Gira E1 og Gira E2 i kombinasjon med tetningssettet også egnet for installasjon av jordede innefelt-stikkontakter med klapplokk, vannbeskyttet IP44.
Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.