0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4457 01
11,77
4010337093244
1/5
01
bianco puro brillante
4457 03
11,77
4010337093268
1/5
01
bianco puro satinato
4457 27
11,77
4010337093329
1/5
01
antracite
4457 28
13,12
4010337093336
1/5
11
color alluminio
4457 26
18,00
4010337093312
1/5
11
nero opaco
4457 005
18,00
4010337093237
1/5
11
grigio opaco
4457 015
18,00
4010337093251
1/5
11
acciaio inox (verniciato)
4457 600
26,75
4010337093343
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337093244
Cod. art. 4457 01Conf. 1/5
11,77 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337093268
Cod. art. 4457 03Conf. 1/5
11,77 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337093329
Cod. art. 4457 27Conf. 1/5
11,77 EURPS 01
antracite
EAN 4010337093336
Cod. art. 4457 28Conf. 1/5
13,12 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337093312
Cod. art. 4457 26Conf. 1/5
18,00 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337093237
Cod. art. 4457 005Conf. 1/5
18,00 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337093251
Cod. art. 4457 015Conf. 1/5
18,00 EURPS 11
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337093343
Cod. art. 4457 600Conf. 1/5
26,75 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Contenuto della dotazione

  • Targhetta con scritta "EDV" in dotazione.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale