Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337094029
Cod. art. 4454 01Conf. 1/5
16,45 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337094050
Cod. art. 4454 03Conf. 1/5
16,45 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337094081
Cod. art. 4454 27Conf. 1/5
16,45 EURPS 01
antracite
EAN 4010337094098
Cod. art. 4454 28Conf. 1/5
17,84 EURPS 11
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337094074
Cod. art. 4454 26Conf. 1/5
22,72 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337093992
Cod. art. 4454 005Conf. 1/5
22,72 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337094043
Cod. art. 4454 015Conf. 1/5
22,72 EURPS 11
acciaio inox
EAN 4010337094104
Cod. art. 4454 600Conf. 1/5
31,45 EURPS 11
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
Graffe di espansione incassate.
Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
Profondità di installazione ridotta.
Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Dati tecnici
Profondità di montaggio
29 mm
Materiale conduttore
rigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Avvisi
Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Gira Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.