Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 09/2026.
bianco puro brillante
EAN 4010337117636
Cod. art. 4453 70Conf. 1/10/100
11,18 EURPS 01
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337117643
Cod. art. 4453 72Conf. 1/5
17,19 EURPS 11
antracite (verniciato)
EAN 4010337117612
Cod. art. 4453 73Conf. 1/5
17,19 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337117650
Cod. art. 4453 74Conf. 1/5
17,19 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337117629
Cod. art. 4453 76Conf. 1/5
17,19 EURPS 11
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Disponibile a partire da 09/2026.
Caratteristiche
L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
Graffe di espansione incassate.
Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
Profondità di installazione ridotta.
Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
Base in materiale termoplastico infrangibile.
Dati tecnici
Profondità di montaggio
32 mm
Materiale conduttore
rigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori da
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali
da 0 °C a +45 °C
Avvisi
Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.