0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4418 01
13,51
4010337094920
1/5
01
bianco puro brillante
4418 03
13,51
4010337094944
1/5
01
bianco puro satinato
4418 27
13,51
4010337094999
1/5
01
antracite
4418 28
14,80
4010337095026
1/5
11
color alluminio
4418 26
19,47
4010337094982
1/5
11
nero opaco
4418 005
19,47
4010337094913
1/5
11
grigio opaco
4418 015
19,47
4010337094937
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337094920
Cod. art. 4418 01Conf. 1/5
13,51 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337094944
Cod. art. 4418 03Conf. 1/5
13,51 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337094999
Cod. art. 4418 27Conf. 1/5
13,51 EURPS 01
antracite
EAN 4010337095026
Cod. art. 4418 28Conf. 1/5
14,80 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337094982
Cod. art. 4418 26Conf. 1/5
19,47 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337094913
Cod. art. 4418 005Conf. 1/5
19,47 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337094937
Cod. art. 4418 015Conf. 1/5
19,47 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Ideale per connettori angolari maschio.
  • Anche per l’impiego in colonne energetiche e sistemi sotto traccia Gira.
  • Per fissaggio con viti.

Dati tecnici

Profondità di montaggio32 mm
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di messa a terra secondo T.N.O.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Profondità32,00 mm
Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Cradle to Cradle Certified
Certificati

PDF, 453.76 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale