SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30° gedrehtem Einsatz und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen System 55 Cremeweiß glänzend
4418 01
13,51
4010337094920
1/5
01
Reinweiß glänzend
4418 03
13,51
4010337094944
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4418 27
13,51
4010337094999
1/5
01
Anthrazit
4418 28
14,80
4010337095026
1/5
11
Farbe Alu
4418 26
19,47
4010337094982
1/5
11
Schwarz matt
4418 005
19,47
4010337094913
1/5
11
Grau matt
4418 015
19,47
4010337094937
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Speziell geeignet für Winkelstecker. Auch zum Einsatz und Unterflursysteme. Technische Daten Einbautiefe 32 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis +45 °C
Hinweise Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm Tiefe 32,00 mm
Cradle to Cradle CertifiedZertifikate
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank