0

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con luce di orientamento a LED emaggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4170 01
72,83
4010337094708
1/5
02
bianco puro brillante
4170 03
72,83
4010337094722
1/5
02
bianco puro satinato
4170 27
72,83
4010337094746
1/5
02
antracite
4170 28
75,30
4010337094753
1/5
02
color alluminio (verniciato)
4170 26
79,02
4010337094739
1/5
02
nero opaco (verniciato)
4170 005
79,02
4010337094692
1/5
02
grigio opaco (verniciato)
4170 015
79,02
4010337094715
1/5
02
acciaio inox (verniciato)
4170 600
94,26
4010337094760
1/5
02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337094708
Cod. art. 4170 01Conf. 1/5
72,83 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337094722
Cod. art. 4170 03Conf. 1/5
72,83 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337094746
Cod. art. 4170 27Conf. 1/5
72,83 EURPS 02
antracite
EAN 4010337094753
Cod. art. 4170 28Conf. 1/5
75,30 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337094739
Cod. art. 4170 26Conf. 1/5
79,02 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337094692
Cod. art. 4170 005Conf. 1/5
79,02 EURPS 02
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337094715
Cod. art. 4170 015Conf. 1/5
79,02 EURPS 02
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337094760
Cod. art. 4170 600Conf. 1/5
94,26 EURPS 02

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

  • Presa SCHUKO con fascia luminosa integrata.
  • I LED a luce bianca proiettano un corridoio luminoso verso il basso. In questo modo viene generato un'illuminazione di orientamento indiretta che non causa fastidiosi abbagliamenti nemmeno nelle camere da letto.
  • Il sensore crepuscolare integrato accende automaticamente la luce a LED solo al crepuscolo e la spegne quando l'illuminazione esterna è di nuovo sufficiente.
  • La luce a LED è completamente integrata nella copertura, per cui non è necessario collegarla a parte.
  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Potenza assorbita
In funzione0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
Stand-by0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Intensità luminosa0,2 cd
Profondità di montaggio29 mm
Temperatura ambienteda 0 °C a +40 °C
Materiale conduttorerigido e flessibile
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

SCHUKO socket outlet 16 A 250 V~ with Shutter

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Download
Socket outlet 16 A 250 V~ with LED orientation light and shutter

Operating instructions.

Cod. art. 4170 .. 4489 ..

PDF, 457.04 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale