Prise SCHUKO avec réglette d'éclairage incorporée.
Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante.
La lampe LED est complètement intégrée dans la cache et aucune connexion séparée n'est nécessaire.
L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
Griffes d’écartement encastrées.
Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
Profondeur de montage réduite.
Grand levier à œillet ergonomique.
Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
Base thermoplastique incassable.
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée
Fonctionnement
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
En attente
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Intensité lumineuse
0,2 cd
Profondeur de montage
29 mm
Température ambiante
De 0 °C à +40 °C
Propriétés des conducteurs
rigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de
1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Autres illustrations dans la base de données de médias
Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.