0

Citofono esterno sopra intonaco 3 moduli

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco puro
1267 66
302,97
4010337267669
1
18
antracite (verniciato)
1267 67
313,91
4010337267676
1
18
color alluminio (verniciato)
1267 65
313,91
4010337267652
1
18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco puro
EAN 4010337267669
Cod. art. 1267 66Conf. 1
302,97 EURPS 18
antracite (verniciato)
EAN 4010337267676
Cod. art. 1267 67Conf. 1
313,91 EURPS 18
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337267652
Cod. art. 1267 65Conf. 1
313,91 EURPS 18

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
  • Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
  • Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
  • Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • La messa in servizio eseguibile da una sola grazie alla facile procedura.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
  • Volume della conversazione regolabile.
  • Illuminazione di colore bianco del tasto di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Copertura del tasto di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targhetta del nome del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la placca.
  • Scritte professionali mediante il servizio per targhette Gira www.beschriftung.gira.deo il software per targhette Gira.
  • Altezza di montaggio ridotta di 19 mm.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione26 V ± 2 V DC (tramite bus bifilare)
Collegamenti
bus bifilare2 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva2 morsetti a vite
Grado di protezioneIP44
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Dimensioni
Citofono esterno 1 moduloL 110 x H 181 x P 19 mm
Targhette del nomeL 62 x H 18 mm

Avvisi

  • I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura del tasto di chiamata per pulsante di chiamata 3 moduli.

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.

Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Citofono esterno sopra intonaco 1 modulo / 3 moduli / 6 moduli

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1266 .. 1267 .. 1268 ..

PDF, 66.93 KB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
Surface-mounted door station, 3 gang

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1267 65 1267 66 1267 67

PDF, 280.3 KB

Download
Surface-mounted door station, 3 gang

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1267 65 1267 66 1267 67

PDF, 421.05 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale