0

Intercomunicador exterior en superficie de 3 elementos

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco
1267 66
4010337267669
1
antracita
1267 67
4010337267676
1
color aluminio
1267 65
4010337267652
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco
EAN 4010337267669
Ref. 1267 66Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
antracita
EAN 4010337267676
Ref. 1267 67Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
color aluminio
EAN 4010337267652
Ref. 1267 65Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Características

  • Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
  • Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
  • Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
  • Volumen de voz ajustable.
  • Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
  • Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
  • Altura de montaje reducida de solo 19 mm.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)
Conexiones
Bus de 2 hilos2 bornes de tornillo
Alimentación adicional2 bornes de tornillo
Tipo de protecciónIP44
Temperatura ambientede -25 °C a +70 °C
Dimensiones
Intercomunicador exterior de 1 elementoAn 110 × Al 181 × P 19 mm
Módulos para nombresAn 62 × Al 18 mm

Notas

  • Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la cubierta para teclas de llamada para pulsador de llamada de 3 elementos.

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.

Más

Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.

Más

Hoja de datos


Texto descriptivo


Estación intercomunicadora exterior en superficie con pulsador de llamada
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1266 .. 1267 .. 1268 ..

PDF, 213.4 KB

Descarga
PSTI Statement of Compliance
Declaración de cumplimiento PSTI

PDF, 280.3 KB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios