0

Centrale meteo per GIra One e KNX

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
5147 00
352,70
4010337124412
1
06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337124412
Cod. art. 5147 00Conf. 1
352,70 EURPS 06

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Funzione nel sistema Gira One (a partire da settembre 2026)

  • I componenti della stazione meteo, costituita da sensore meteo e centrale meteo, non possono essere utilizzati singolarmente.
  • Il sensore meteo è dotato dei seguenti sensori: - luminosità da tre direzioni (a 90° l’una dall’altra, punti cardinali: est, sud, ovest)- temperatura- velocità del vento- sensore pioggia, con riscaldamento integrato
  • Il sensore meteo trasmette i valori alla centrale meteo, che valuta le informazioni del sensore e le invia sul bus.
  • Visualizzazione automatica delle informazioni dei sensori nell’app Gira Smart Home.
  • Il sensore meteo è in grado di comunicare con un massimo di 20 centrali meteo.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Canali funzionali

  • 2 allarmi vento che, quando attivi, sollevano le veneziane collegate e le bloccano automaticamente. Lo stato dell’allarme vento viene monitorato ciclicamente.
  • 1 allarme pioggia che, quando attivo, fa chiudere immediatamente i lucernari o i lucernari a cupola e li blocca automaticamente. Lo stato dell’allarme viene monitorato ciclicamente.
  • 1 allarme gelo che, quando attivo, arresta e blocca le corse attive delle tapparelle per proteggerne il motore. Lo stato dell’allarme viene monitorato ciclicamente.
  • 4 protezioni solari per 4 facciate con funzione di protezione solare automatica e ritardo di valutazione integrato per garantire una protezione solare affidabile. Funzione di attivazione/disattivazione separata nell’app Gira Smart Home.
  • 1 funzione diurna/notturna per la commutazione tra servizio diurno/notturno, inclusa funzione separata di attivazione/disattivazione nell’app Gira Smart Home.
  • Informazioni automatiche in caso di disturbi di comunicazione tra il sensore meteo e la centrale meteo.

Funzione nel sistema Gira KNX

  • La centrale meteo viene utilizzata in combinazione con il sensore meteo 8380 00, valuta le informazioni del sensore e le trasmette al KNX:
    - Velocità del vento
    - Temperatura esterna
    - Luminosità in lux di tutti e tre i sensori di luminosità inclusa la luminosità massima.
    - Precipitazioni (sì/no)
  • A un sensore meteo si possono collegare fino a 20 centrali meteo.
  • 10 canali di rilevamento per vento, precipitazioni, temperatura e luminosità. All'interno dei canali dei sensori è possibile creare collegamenti logici E/O per valutare insieme più valori dei sensori.
  • Ritardo di valutazione per tutti i sensori per garantire un funzionamento affidabile.
  • 8 canali di protezione solare per 8 facciate con funzione di protezione solare automatica incluso ritardo di valutazione per garantire l'affidabilità della funzione di protezione solare.
  • 2 oggetti per sensori di luminosità esterni.
  • Oggetto giorno/notte predefinito per la commutazione tra funzionamento giorno/notte inclusa funzione di attivazione/disattivazione separata tramite l'oggetto di comunicazione.
  • Oggetto di comunicazione che informa sui disturbi di comunicazione tra il sensore meteo e la centrale meteo.

Dati tecnici

Supporto KNXTP256
Supporto Gira OneTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensione nominale KNX21 - 32 V DC SELV
Consumo proprioMax. 0,5 W
Connettore KNXda 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo1.000 m
Grado di protezioneIP20
Classe di protezioneIII
Tensione a impulso nominale0,8 KV
Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo20
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Montaggio su guida DIN.
  • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
  • Programmazione e messa in servizio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 6.1.
  • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

Contenuto della dotazione

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)3
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Sensore meteo con centrale meteo per Gira One e KNX

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5146 00 5147 00

PDF, 4.39 MB

Download
Sensore meteo con centrale meteo per KNX

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

Cod. art. 5146 00 5147 00

ZIP, 467.17 KB

Download
Weather control unit for KNX

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 5147 00

PDF, 281.6 KB

Download
Weather control unit with weather sensor for KNX

Technical documentation.

Cod. art. 5146 00 5147 00

PDF, 1.16 MB

Download
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Cod. art. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Download
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale