0

Centrale météo pour Gira One et KNX

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
5147 00
352,70
4010337124412
1
06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337124412
Réf. 5147 00UC 1
352,70 EURSP 06

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

Fonction dans le système Gira One (À partir de septembre 2026)

  • Les composants de la station météo constituée d'un capteur météo et d'une centrale météo ne peuvent pas être utilisés individuellement.
  • Le capteur météo dispose des capteurs suivants :- Luminosité dans trois directions (distantes de 90° l’une par rapport à l’autre, points cardinaux : est, sud, ouest)- Température- Vitesse du vent- Capteur de précipitations, avec chauffage intégré
  • Le capteur météo transmet les valeurs à la centrale météo, qui évalue les informations du capteur et les envoie sur le bus.
  • Visualisation automatique des informations du capteur dans l’application Gira Smart Home.
  • Le capteur météo peut communiquer avec jusqu'à 20 centrales météo.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Canaux fonctionnels

  • 2x alarmes de vent permettant la montée et le verrouillage automatiques des stores connectés lorsque l’alarme est active. L’état de l’alarme de vent est surveillé de manière cyclique.
  • 1x alarme de précipitations permettant la fermeture immédiate et le verrouillage automatique des lucarnes ou des dômes de toit lorsque l’alarme est active. L’état de l’alarme est surveillé de manière cyclique.
  • 1x alarme de gel permettent l’arrêt et le verrouillage des déplacements actifs de volets roulants pour protéger le moteur lorsque l’alarme est active. L’état de l’alarme est surveillé de manière cyclique.
  • 4x protections solaires pour 4 façades avec fonction pare-soleil automatique, avec délai d’évaluation pour garantir une fonction pare-soleil fiable. Fonction d’activation/désactivation séparée dans l’application Gira Smart Home.
  • 1x fonction jour/nuit pour la commutation entre le mode jour/nuit, avec fonction d’activation/désactivation séparée dans l’application Gira Smart Home.
  • Information automatique en cas de dysfonctionnement de la communication entre le capteur météo et la centrale météo.

Fonction dans le système KNX Gira

  • La centrale météo est utilisée en combinaison avec le capteur météo 8380 00. Elle évalue les informations du capteur et les transmet sur KNX :
    - Vitesse du vent
    - Température extérieure
    - Luminosité en lux des trois capteurs de luminosité, y compris la luminosité maximale.
    - Précipitations (oui / non)
  • Jusqu'à 20 centrales météo peuvent être connectées à un capteur météo.
  • 10 canaux de capteur pour le vent, les précipitations, la température et la luminosité. Des liens logiques ET/OU peuvent être créés à l'intérieur des canaux du capteur pour évaluer ensemble plusieurs valeurs de capteur.
  • Temporisation d'évaluation pour tous les capteurs pour garantir une fonctionnalité fiable.
  • 8 canaux de protection solaire pour 8 façades avec fonction pare-soleil automatique incluse. Temporisation d'évaluation pour garantir une fonction fiable de protection solaire.
  • 2 objets pour capteurs de luminosité externes.
  • Objet jour/nuit prédéfini pour la commutation entre mode jour/nuit, avec fonction d'activation/désactivation séparée par l'objet de communication.
  • Objet de communication qui informe la centrale météo des perturbations de communication du capteur météo.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Support Gira OneTwisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension nominale KNX21 CC à 32 V SELV
Autoconsommationmax. 0,5 W
Raccordement KNX0,6 à 0,8 mm (câble bus par ex. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Longueur de câble maximale entre le capteur météo et la centrale météo1 000 m
Indice de protectionIP20
Classe de protectionIII
Tension de choc nominale0,8 KV
Nombre de centrales météo pouvant être connectées à un capteur météo20
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Montage sur rail DIN.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Programmation et mise en service avec le Gira Project Assistant (GPA) à partir de la version 6.1.
  • Transmission de données cryptées entre les appareils Gira One.

Contenu de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)3
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Capteur météo avec centrale météo pour Gira One et KNX

Mode d'emploi.

Réf. 5146 00 5147 00

PDF, 4.39 MB

Téléchargement
Capteur météo avec centrale météo pour KNX

Base de données de produits à partir d'ETS5.7.7

Réf. 5146 00 5147 00

ZIP, 467.17 KB

Téléchargement
Weather control unit for KNX

PSTI Statement of Compliance

Réf. 5147 00

PDF, 281.6 KB

Téléchargement
Weather control unit with weather sensor for KNX

Technical documentation.

Réf. 5146 00 5147 00

PDF, 1.16 MB

Téléchargement
Weather sensor with weather control unit for KNX

EC Declaration of conformity

Réf. 5146 00 5147 00 5148 00 8380 00

PDF, 69.02 KB

Téléchargement
Gira Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX.

Produktinformation

PDF, 638.83 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias