0

Gateway videocamera SdC

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
1201 00
246,12
4010337100034
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

EAN 4010337100034
Cod. art. 1201 00Conf. 1
246,12 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Il gateway videocamera SdC integra una normale videocamera analogica nel sistema di citofonia Gira.
  • La videocamera può essere attribuita ad un citofono esterno. In questo caso la videocamera esterna si accende automaticamente premendo il tasto di chiamata.

La scatola combinata del gateway videocamera SdC offre tre possibilità di montaggio

  • Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione).
  • Da incasso (in una scatola di installazione).
  • Come apparecchio per il montaggio in serie (con l’adattatore AMG in dotazione)

Dati tecnici

Collegamenti
Bus bifilare OUT2 morsetti a vite
Bus bifilare IN2 morsetti a vite
Video In2 morsetti a vite
Morsetti ausiliari2 morsetti a vite
Relè (commutatore)3 morsetti a vite
Temperatura ambienteda -25 °C a +70 °C
Segnale videoFBAS 1 Vpp, norma PAL
Dimensioni
Gateway videocamera SdCL 36 x H 52 x P 27 mm

Avvisi

  • In caso di più videocamere esterne, per ogni videocamera esterna è necessario un gateway videocamera SdC ed un'alimentazione di tensione dedicata.
  • In un impianto possono essere installate massimo dieci gateway videocamera SdC ed il segnale video può passare massimo attraverso tre gateway videocamera SdC.
  • Il collegamento della videocamera esterna avviene mediante morsetti a vite.

Contenuto della dotazione

  • Per videocamere con connettore BNC è in dotazione l'adattatore.

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Gateway videocamera TKS

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1201 00

PDF, 569.76 KB

Download
DCS camera gateway

PSTI Statement of Compliance

Cod. art. 1201 00

PDF, 279.38 KB

Download
DCS camera gateway

EC Declaration of conformity

Cod. art. 1201 00

PDF, 161.5 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale