0

Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~ Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
3140 01
82,93
4010337042754
1
01
bianco puro brillante
3140 03
82,93
4010337042761
1
01
bianco puro satinato
3140 27
82,93
4010337042785
1
01
antracite
3140 28
85,73
4010337042792
1
11
color alluminio
3140 26
90,09
4010337042778
1
11
nero opaco
3140 005
90,09
4010337065104
1
11
grigio opaco
3140 015
90,09
4010337127154
1
11
acciaio inox (verniciato)
3140 600
94,22
4010337045410
1
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337042754
Cod. art. 3140 01Conf. 1
82,93 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337042761
Cod. art. 3140 03Conf. 1
82,93 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337042785
Cod. art. 3140 27Conf. 1
82,93 EURPS 01
antracite
EAN 4010337042792
Cod. art. 3140 28Conf. 1
85,73 EURPS 11
color alluminio
EAN 4010337042778
Cod. art. 3140 26Conf. 1
90,09 EURPS 11
nero opaco
EAN 4010337065104
Cod. art. 3140 005Conf. 1
90,09 EURPS 11
grigio opaco
EAN 4010337127154
Cod. art. 3140 015Conf. 1
90,09 EURPS 11
acciaio inox (verniciato)
EAN 4010337045410
Cod. art. 3140 600Conf. 1
94,22 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • L’interruttore keycard d’albergo può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
  • Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
  • Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.

Dati tecnici

Profondità di montaggio32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a2,5mm²
Potenza nominale
LEDi/CFLi100 W

Avvisi

  • Altri esecuziones su richiesta.
  • Maggiore protezione antifurto grazie al tassello avvitabile.

Altri link

Collegamento allo strumento di panoramica degli codici di ordinazione vecchi/nuovi
Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale