Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
bianco puro brillante
EAN 4010337115441
Cod. art. 2605 70Conf. 1
314,48 EURPS 10
bianco puro satinato (verniciato)
EAN 4010337115458
Cod. art. 2605 72Conf. 1
325,96 EURPS 10
antracite (verniciato)
EAN 4010337115427
Cod. art. 2605 73Conf. 1
325,96 EURPS 10
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337115465
Cod. art. 2605 74Conf. 1
325,96 EURPS 10
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337115434
Cod. art. 2605 76Conf. 1
325,96 EURPS 10
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Accessori necessari
Uno dei seguenti articoli: Dispositivo di sistema per la comunicazione porta
Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira.
Per il funzionamento autonomo si impiegano contatti relè a potenziale zero integrati per azioni di comando, ad esempio per apriporta con tensione alimentazione di tensione (ad es. comune trasformatore per suoneria).
Messa in servizio tramite configurazione diretta senza PC o software di programmazione.
Ingressi e uscite
Contatto di commutazione: due relè con contatti di commutazione a potenziale zero, caricabilità 24 V AC/DC / 1,6 A.
Due collegamenti per alimentazione di tensione.
Tastiera a codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura.
Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente.
Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative.
Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata.
Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto.
Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti.
Tasto speciale "F": Funzioni interruttore con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira.
Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali.
Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore.
La tastiera a codice può gestire fino a 255 codici.
Possibilità di codici fino a 32 cifre.
Segnale acustico di risposta all'azionamento dei tasti.
Indicatore di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando.
Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio. Funzione antisabotaggio con attuatore On/Off nel sistema di citofonia Gira.
Ai due relè commutatori possono essere attribuiti due codici diversi, ad es. codice 1: apertura della porta, codice 2: accensione della luce esterna.
Ingressi e uscite
Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.
Dati tecnici
Grado di protezione
System 55, System 70
IP20
TX_44
IP44
Alimentazione di tensione
alimentazione aggiuntiva
24 V DC ±5%
dal sistema di citofonia
26 V DC ± 2 V
relè
Numero
2
Contatti
1 commutatore a potenziale zero
Caricabilità
24 V AC/DC / 1,6 A
Collegamenti
Cavo di collegamento di citofonia
1 strisce di prese
relè
Ognuno 3 morsetti a vite
alimentazione aggiuntiva
2 morsetti a vite
Immunità ESD
Fino a 16 kV
Profondità di montaggio
35 mm
Temperatura ambiente
da -20 °C a +70 °C
Avvisi
Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera a codice Gira Keyless In.www.appshop.gira.de.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.