Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
bianco crema brillante
EAN 4010337014423
Cod. art. 2368 01Conf. 1
278,70 EURPS 02
bianco puro brillante
EAN 4010337014430
Cod. art. 2368 03Conf. 1
278,70 EURPS 02
bianco puro satinato
EAN 4010337014454
Cod. art. 2368 27Conf. 1
278,70 EURPS 02
antracite
EAN 4010337014461
Cod. art. 2368 28Conf. 1
283,41 EURPS 02
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337014447
Cod. art. 2368 26Conf. 1
286,54 EURPS 02
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337037712
Cod. art. 2368 005Conf. 1
286,54 EURPS 02
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Il rilevamento sfrutta l'effetto Doppler, similmente alla misura della velocità nel traffico stradale. Il rilevamento del movimento può avvenire anche attraverso materiali non schermanti. In questo modo è possibile coprire, ad esempio, impianti toilette con un unico Sensotec.
Caratteristiche
Il comando senza contatto impedisce l'accumulo di sporco. In questo modo si esclude la contaminazione da virus e batteri da parte degli utenti.
Il rilevamento nel campo vicino e remoto dipende dalla superficie riflettente e dalla velocità e dal tipo di oggetto (persona, animale, oggetto, ecc.).
Le cornici metalliche influenzano l'area di rilevamento.
Espansione del campo di rilevamento mediante apparecchi derivati.
Comando degli apparecchi derivati con pulsante a bilanciere.
Richiede un telecomando IR per la messa in servizio e l'impostazione di diverse funzioni.
Valore di luminosità individuale e tempo di disinserimento ritardato possibili (funzione di apprendimento).
La sensibilità del rilevamento remoto è regolabile.
Montaggio in scatola di installazione profonda.
Soddisfa le disposizioni della direttiva VDI / VDE 6008 foglio 3.
Il Sensotec LED è un rilevatore di movimento attivo. Rileva i movimenti in funzione della temperatura nell'area di rilevamento ed accende la luce di orientamento a LED regolandone l'intensità in funzione della luminosità dell'ambiente.
Il movimento all’interno del campo vicino accende ad es. l’illuminazione dell’ambiente.
Luminosità all'accensione della luce di orientamento a LED regolabile.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
230/240 V AC
Frequenza di rete
50/60 Hz
Temperatura ambiente
da 0 °C a 50 °C
Altezza di montaggio
1,10 m
Area di rilevamento verso la parte anteriore
Campo vicino
circa 5 cm
Campo remoto
circa 6 m
Portata da ogni lato
Campo remoto
circa 2 m
Luminosità
da 10 a 1000 lx
Tempo di disinserimento ritardato
da 1 s a 60 min
Collegamento morsetti a vite
Monofilare
da 1,5 a 2,5 mm²
a fili fini con capocorda
da 1,5 a 2,5 mm²
Potenza di collegamento
Lampade a incandescenza
400 W
Lampade alogene AT
400 W
Trasformatore Tronic
400 W
Lampade a LED
100 W
Batteria
Tipo
CR 2025, 3 V
Nr. UN
3091
Avvisi
Per la messa in servizio e per la regolazione di diverse funzioni è necessario un telecomando IR.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.