Ma maison
0
BE
Recherche
Catégories
Gira KNX RF (17)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (10)
Appareils système RF pour KNX (2)
Émetteur mural RF pour KNX (1)
Télécommande RF pour KNX (2)
Tastsensors RF pour KNX (2)
Gira System 3000 (24)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (10)
Accessoires (2)
Commutation System 3000 (4)
Postes secondaires System 3000 (1)
Variation System�3000 (4)
Commande de store System 3000 (2)
System 3000 Climat ambiant (1)
System 55 Gira (34)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (5)
Modules rapportés de commande radio (7)
Commande d'éclairage (4)
Chauffage, ventilation, climatisation (13)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (5)
Appareils de commande Gira pour KNX (119)
KNX RF (14)
Interfaces de boutons-poussoirs Komfort (3)
Régulateur continu et régulateur de bâtiment avec interface de bouton-poussoir 4x (4)
Capteur CO₂ avec régulateur d’humidité et de température ambiante (2)
Coupleur de bus pour KNX (3)
Interface de données (1)
Tastsensor 4.55 Standard (3)
Bouton-poussoir de coupleur de bus montage apparent protégé contre l'eau (4)
Tastsensor 3 Basis System 55 (3)
Tastsensor 3 Komfort System 55 (5)
Tastsensor 3 Plus System 55 (2)
Tastsensor 3 Basis Gira F100 (3)
Tastsensor 3 Komfort Gira F100 (5)
Tastsensor 3 Plus F100 (3)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (10)
Tastsensor 4.55 Komfort (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
Tastsensor 4.95 Komfort (3)
Accessoires (6)
Jeux de bascules avec champ d’inscription pour Tastsensor 3 (7)
Jeu de bascules pour Tastsensor 3 (7)
Jeux de bascules personnalisable pour Tastsensor 3 (7)
Tastsensor 4.95, 24 V (3)
Jeu de bascules pour Tastsensor 4.95 (3)
Jeux de bascules personnalisable pour Tastsensor 4.95 (3)
Jeux de bascules pour Tastsensor 4.55 (3)
Jeux de bascules personnalisables pour Tastsensor 4.55 (3)
Jeux de bascules avec zone d’inscription pour Tastsensor 4.55 (3)
Détection de présence et de mouvement Gira pour KNX (24)
Détecteur de mouvement hauteur de montage jusqu'à 1,10 m (6)
Détecteur de mouvement hauteur de montage jusqu'à 2,20 m (6)
Détecteur de présence mini (2)
Détecteur de présence (2)
Régleur de luminosité mini (1)
Détecteur de mouvement extérieur (1)
Accessoires (6)
Commande d'éclairage (18)
Modules rapportés détecteur de mouvement 1,10 m pour KNX (6)
Modules rapportés détecteur de mouvement 2,20 m pour KNX (6)
Détecteur de présence Mini pour KNX (2)
Détecteur de présence pour KNX (2)
Détecteur de mouvement extérieur pour KNX (1)
Accessoires (1)
Gira F100 (46)
Modules rapportés de commande RF pour KNX (5)
Chauffage, ventilation, climatisation (21)
Commande d'éclairage (4)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (5)
Tastsensor (11)
Système KNX Gira (72)
Appareils système (11)
Interfaces de boutons-poussoirs Komfort (3)
Passerelle DALI Colour (2)
Capteurs (4)
Commutation / Stores Confort (3)
Variation (8)
Chauffage, ventilation, climatisation (5)
Entrées binaires (2)
Alimentations en tension (4)
Capteurs (3)
Commuter (5)
Stores (4)
Volets roulants (1)
Accessoires (8)
Actionneurs encastrés (3)
Norme relative aux interrupteurs / stores (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
autres systèmes radio (18)
KNX RF (17)
Accessoires (1)
Gira Eco pour KNX (1)
Gira Eco pour KNX (1)
Commande de store (27)
Actionneur de volet roulant pour KNX (1)
Actionneurs de store pour KNX (4)
Commutation / Stores Confort (3)
Bouton-poussoir pour Gira One et KNX (10)
Capteurs (4)
Norme relative aux interrupteurs / stores (3)
Modules System 3000 (2)
Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 (4)
Commande d'éclairage (4)
Détecteur de fumée Gira (2)
Accessoires (1)
Détecteur de fumée Q (1)
Chauffage, ventilation, climatisation (32)
Ventilation, climatisation (3)
Thermostat d'ambiance (22)
Chauffage (4)
Thermostat d'ambiancemodules System 3000 (3)
DALI, autre électronique (5)
Passerelle DALI Colour (2)
DALI (2)
1 – 10 V (1)
Gira montage apparent protégé contre l'eau IP44 (5)
Bouton-poussoir de coupleur de bus montage apparent protégé contre l'eau (4)
Accessoires (1)
Gira S1 (1)
Gira S1 (1)
Gira F1 (1)
Gira F1 (1)
Gira X1, Gira L1 (2)
Gira X1 (1)
Gira L1 (1)
Gira One (34)
Tastsensor 4.55 Komfort (3)
Tastsensor 4.95 Komfort (3)
Interfaces de boutons-poussoirs Standard (3)
mécanique (10)
Actionneurs de commutation ou de store (rail DIN) (3)
Actionneur variateur (rail DIN) (1)
Actionneur de chauffage (rail DIN) (1)
Entrées binaires avec actionneurs de commutation (à encastrer) (2)
Entrées binaires avec actionneur variateur (à encastrer) (1)
Alimentations en tension (3)
Serveur (1)
Accessoires (2)
Détecteur de mouvement (1)
Modules encastrés, accessoires (2)
Accessoires (2)
Stations d'appartement Gira (3)
Gira G1 (3)
Gira G1 (4)
Gira G1 (3)
Accessoires (1)
Gira eNet (4)
Gira G1 (3)
Accessoires (1)
Gira HomeServerGira FacilityServer (5)
Gira G1 (3)
Gira FacilityServer (1)
Gira HomeServer 4 (1)
27 résultats pour knx
Recherche élargie
Actionneur de volet roulant 4x 230 V CA avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de store 4x CC 24 V avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de store CA 230 V avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de store 4x 230 V CA / 12 - 48 V CC avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de store 8x 230 V CA / 12 - 48 V CC avec commande manuelle pour KNX
Actionneur de commutation 6x 16 A / actionneur de store 3x 16 A Komfort pour KNX
Actionneur de commutation 16x 16 A / actionneur de store 8x 16 A Komfort pour KNX
Actionneur de commutation 24x 16 A / actionneur de store 12x 16 A Komfort pour KNX
Bouton-poussoir avec bascule 1x pour Gira One et KNX
System 55
Bouton-poussoir avec bascule 1x pour Gira One et KNX
Gira F100
Bouton-poussoir avec bascule 1x symboles de flèche pour Gira One et KNX
System 55
Bouton-poussoir avec bascule 1x symboles de flèche pour Gira One et KNX
Gira F100
Bouton-poussoir avec bascule 2x pour Gira One et KNX
System 55
Bouton-poussoir avec bascule 2x pour Gira One et KNX
Gira F100
Bouton-poussoir avec bascule 2x symboles de flèche pour Gira One et KNX
System 55
Bouton-poussoir avec bascule 2x symboles de flèche pour Gira One et KNX
Gira F100
Bouton-poussoir avec bascule 2x sans impression / symboles de flèche pour Gira One et KNX
System 55
Bouton-poussoir avec bascule 2x sans impression / symboles de flèche pour Gira One et KNX
Gira F100
Capteur météo avec centrale météo pour KNX
Centrale météo pour KNX
Station météo Plus pour KNX
Actionneur de commutation 6x 16 A / actionneur de store 3x 16 A Standard pour Gira One et KNX
Actionneur de commutation 16x 16 A / actionneur de store 8x 16 A Standard pour Gira One et KNX
Actionneur de commutation 24x 16 A / actionneur de store 12x 16 A Standard pour Gira One et KNX
1
2
Afficher tous les résultats sur une page
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
Recherche