Actionneurs de store avec couplage de bus intégré, commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie. Pour la commande de stores, volets roulants, marquises, clapets d'aération ou écrans similaires motorisés.
Caractéristiques
Caractéristiques
Possibilité de commande directe de la position de la tenture.
Possibilité de commande directe de la position des lamelles.
Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci.
Temps de marche paramétrables séparément avec allongement du temps de marche pour les marches dans la position finale supérieure.
Commande centrale possible de toutes les sorties de stores.
Confirmation de la position du store ou des lamelles.
Les confirmations peuvent être temporisées après le retour de la tension de bus.
Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique.
Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
Implication possible dans des ambiances, max. huit ambiances internes sont paramétrables par canal.
Fonction mémoire pour ambiances d'éclairage.
Fonction pare-soleil avec activation possible de positions fixes ou variables des stores ou des lamelles.
Protection solaire étendue avec nombreuses fonctions de commande.
Intégration possible dans la gestion de température du bâtiment.
Verrouillage de sorties individuelles à la main ou via le bus.
Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible).
Fonctionnement de chantier: sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
Pour tension de réseau AC 230 V (4 canaux) ou basse tension de sécurité DC 12 à 48 V (2 canaux).
Raccordement de divers conducteurs extérieurs.
Commande indépendante des quatre sorties de stores.
Détection automatique de temps de marche de tenture pour entraînements AC 230 V avec interrupteurs de fin de course mécaniques.
Technical data
KNX moyen:
TP256
Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis
Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Tension de commutation AC:
AC 230 V, 50/60 Hz
puissance de commutation AC 230 V:
6 A / AC1
Tension de commutation DC:
12 à 48 V DC
Puissance de commutation
DC 12/24 V:
6 A
DC 48 V:
3 A
section de raccordement:
max. 4 mm²
Indications
Montage sur rail DIN.
Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Etendue de la livraison
Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.
Dimensions
Unités modulaires (UM):
4
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.