Gira S1

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2089 00
2089 00
732,34 EUR
EAN 4010337035374
UV 1
SP 25
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Accès à distance sécurisé via l’application Gira Smart Home, l’application Gira HomeServer et l’application du système de sécurité Gira pour iOS et Android.
  • Accès à distance sécurisé grâce à des visualisations sur internet.
  • Télémaintenance et programmation à distance sécurisées du Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 et de l’interface de données IP DCS Gira.
  • Télémaintenance sécurisée via des experts Gira HomeServer.
  • Télémaintenance sécurisée via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Télémaintenance sécurisée de projets KNX au moyen d’ETS. La programmation et le diagnostic sont gérés via moniteur de bus et de groupe.
  • Accès à distance sécurisé aux pages HTML dans le réseau « Smart Home ».
  • Accès à distance sécurisé via OpenVPN à d’autres appareils (par exemple système téléphonique, systèmes de caméras, appareils réseau).
  • Installation simple de la connexion VPN via le portail d'appareils Gira.
  • Support complet de KNX Secure.
  • Transmission sécurisée des données grâce au cryptage SSL/TLS.
  • Télémaintenance sécurisée et accès à distance sécurisé via VPN.
  • Installation simple de la connexion VPN via le portail d'appareils Gira.
  • Envoi de notifications push à l’application Gira Smart Home.
  • Prise en charge d'une connexion tunnel sécurisée entre le Gira HomeServer et le Gira S1.
  • Le serveur portail se trouve en Allemagne et il est soumis au droit allemand sur les données.
  • Le fournisseur d'accès internet est indépendant des routeurs utilisés. Accès à distance également sécurisé avec les connexions IPv6 Dual Stack Lite (par exemple Vodafone), LTE ou UMTS.
  • Gestion de l'accès aux connexions sécurisées via les objets de communication KNX, l’appli Gira Smart Home, l’appli Gira HomeServer et le QuadClient.
  • Utilisation comme registre d'horloge KNX.
  • Enregistrement de télégrammes KNX sur une carte microSD.
  • Signalisation de l’état des connexions sécurisées via les objets de communication KNX, l’application Gira Smart Home, l’application Gira HomeServer et le QuadClient.
  • Envoi d’avertissements à l’application Gira Smart Home via des notifications push.
  • Envoi de messages pare-mail. Il est possible d'ajouter en option une pièce jointe à l'e-mail.
  • Envoi de messages par SMS ou par appel vocal via le service supplémentaire payant sms77 ou MessageBird.
  • Il est possible de configurer individuellement le déclenchement des messages (filtres, conditions, hystérésis).
  • Jusqu'à 50 messages sont supportés.
  • Communication IP KNX optimisée pour les connexions mobiles et très lentes.
  • Le Gira S1 est nécessaire pour la communication sécurisée entre le Gira X1 et l’assistant d’Amazon Alexa et Google.
  • Prend en charge un transfert rapide entre l’ETS et les appareils KNXnet/IP via une connexion KNX IP directe.
  • Deux connecteurs femelles RJ45 avec fonction Switch facilitent le bouclage simple du câble patch.
  • Mise en service rapide et simple du Gira S1 via le portail des appareils Gira.
  • Volume de données de 2 Go par mois.
  • Durée d'utilisation illimitée plus 5 ans de fonctionnement garanti pour le serveur.
  • Extensions fonctionnelles et actualisations via des mises à jour du micrologiciel et du logiciel.
  • La mise à jour du micrologiciel se fait via le Gira Project Assistant (GAP) ou via la page web de l’appareil.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Tension nominale:
DC 24 à 30 V

Puissance absorbée:
2 W

Communication IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Raccordements
IP:
2 x connecteurs femelles RJ45
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Température ambiante:
0°C à +45°C

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

Carte microSD
pour la fonction d’enregistreur de données KNX:
max. 32 Go

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des alimentations en tension Gira KNX.
  • La carte microSD n'est pas comprise dans la livraison.
  • Une installation KNX est nécessaire pour l’envoi d’informations (notification Push, courriel, SMS ou message vocal).

Dimensions

Unités modulaires (UM): 2

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 208900

RFA, 468 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 208900

IFC, 24 Kb

Charger


Gira S1
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2089 00

ZIP, 780 Kb

Charger


Gira S1
Modes d'emploi

Mode d'emploi

Réf. 2089 00

PDF, 376 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Gira S1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Réf. 2089 00

PDF, 6.082 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements