KNX rail DIN Gira S1 [208900] Gira S1 Gira S1 Rail DIN Caractéristiques: - Accès à distance sécurisé via l’application Gira Smart Home, l’application Gira HomeServer et l’application du système de sécurité Gira pour iOS et Android. - Accès à distance sécurisé grâce à des visualisations sur internet. - Télémaintenance et programmation à distance sécurisées du Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 et de l’interface de données IP DCS Gira. - Télémaintenance sécurisée via des experts Gira HomeServer. - Télémaintenance sécurisée via le Gira Project Assistant (GPA). - Télémaintenance sécurisée de projets KNX au moyen d’ETS. La programmation et le diagnostic sont gérés via moniteur de bus et de groupe. - Accès à distance sécurisé aux pages HTML dans le réseau « Smart Home ». - Accès à distance sécurisé via OpenVPN à d’autres appareils (par exemple système téléphonique, systèmes de caméras, appareils réseau). - Installation simple de la connexion VPN via le portail d'appareils Gira. - Support complet de KNX Secure. - Transmission sécurisée des données grâce au cryptage SSL/TLS. - Télémaintenance sécurisée et accès à distance sécurisé via VPN. - Installation simple de la connexion VPN via le portail d'appareils Gira. - Envoi de notifications push à l’application Gira Smart Home. - Prise en charge d'une connexion tunnel sécurisée entre le Gira HomeServer et le Gira S1. - Le serveur portail se trouve en Allemagne et il est soumis au droit allemand sur les données. - Le fournisseur d'accès internet est indépendant des routeurs utilisés. Accès à distance également sécurisé avec les connexions IPv6 Dual Stack Lite (par exemple Vodafone), LTE ou UMTS. - Gestion de l'accès aux connexions sécurisées via les objets de communication KNX, l’appli Gira Smart Home, l’appli Gira HomeServer et le QuadClient. - Utilisation comme registre d'horloge KNX. - Enregistrement de télégrammes KNX sur une carte microSD. - Signalisation de l’état des connexions sécurisées via les objets de communication KNX, l’application Gira Smart Home, l’application Gira HomeServer et le QuadClient. - Envoi d’avertissements à l’application Gira Smart Home via des notifications push. - Envoi de messages pare-mail. Il est possible d'ajouter en option une pièce jointe à l'e-mail. - Envoi de messages par SMS ou par appel vocal via le service supplémentaire payant sms77 ou MessageBird. - Il est possible de configurer individuellement le déclenchement des messages (filtres, conditions, hystérésis). - Jusqu'à 50 messages sont supportés. - Communication IP KNX optimisée pour les connexions mobiles et très lentes. - Le Gira S1 est nécessaire pour la communication sécurisée entre le Gira X1 et l’assistant d’Amazon Alexa et Google. - Prend en charge un transfert rapide entre l’ETS et les appareils KNXnet/IP via une connexion KNX IP directe. - Deux connecteurs femelles RJ45 avec fonction Switch facilitent le bouclage simple du câble patch. - Mise en service rapide et simple du Gira S1 via le portail des appareils Gira. - Volume de données de 2 Go par mois. - Durée d'utilisation illimitée plus 5 ans de fonctionnement garanti pour le serveur. - Extensions fonctionnelles et actualisations via des mises à jour du micrologiciel et du logiciel. - La mise à jour du micrologiciel se fait via le Gira Project Assistant (GAP) ou via la page web de l’appareil. Technical data: KNX moyen: TP256 Tension nominale: DC 24 à 30 V Puissance absorbée: 2 W Communication IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Raccordements - IP: 2 x connecteurs femelles RJ45 - KNX: Borne de raccordement et de dérivation Température ambiante: 0°C à +45°C KNX: TP1, S-Mode (ETS) Carte microSD - pour la fonction d’enregistreur de données KNX: max. 32 Go Indications: - Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des alimentations en tension Gira KNX. - La carte microSD n'est pas comprise dans la livraison. - Une installation KNX est nécessaire pour l’envoi d’informations (notification Push, courriel, SMS ou message vocal). Dimensions: Unités modulaires (UM): 2 Marque: Gira Réf. 2089 00 Rail DIN Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 732,34 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx