Émetteur mural radio EnOcean 1x
System 55

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2421 01
2421 01
97,03 EUR
EAN 4010337463825
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 2421 03
2421 03
97,03 EUR
EAN 4010337463832
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 2421 27
2421 27
97,03 EUR
EAN 4010337463849
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 2421 28
2421 28
99,77 EUR
EAN 4010337463856
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 2421 26
2421 26
103,94 EUR
EAN 4010337463870
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 2421 005
2421 005
103,94 EUR
EAN 4010337037088
UV 1
SP 02
gris mat
Réf. 2421 015
2421 015
103,94 EUR
EAN 4010337084136
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de store à des récepteurs radio du système radio EnOcean.
  • Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule.
  • Transmission radio cryptée ou non cryptée possible.

Technical data

Fréquence radio:
868,3 MHz

Portée
en champ libre:
jusqu'à 300 m
dans des bâtiments:
env. 30 m

Température ambiante:
-25°C à +65°C

Humidité de l'air:
0 à 95 % (sans condensation)

Indications

  • Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage.
  • Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Les émetteurs EnOcean Gira sont compatibles avec des actionneurs de prestataires tiers.

Etendue de la livraison

  • L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Émetteur mural radio EnOcean
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2421 ..
2422 ..

PDF, 620 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements