Radiotrasmettitore di comandi di commutazione, regolazione luce o veneziana a radioricevitori del sistema a radiofrequenza EnOcean.
Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
Possibilità di trasmissione radio criptata o non criptata.
Dati tecnici
Frequenza del segnale:
868,3 MHz
Portata
in campo libero:
fino a 300 m
all'interno di edifici:
circa 30 m
Temperatura ambiente:
-25 °C ... +65 °C
Umidità dell'aria:
0 ... 95 % (senza formazione di condensa)
Avvisi
Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
Questo prodotto non è utilizzabile per eNet. I trasmettitori Gira EnOcean sono compatibili con gli attuatori di fornitori terzi.
Contenuto della fornitura
Trasmettitore a parete a radiofrequenza, piastra di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.