Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4557 01
4557 01
21,59 EUR
EAN 4010337094258
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4557 03
4557 03
21,59 EUR
EAN 4010337094265
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4557 27
4557 27
21,59 EUR
EAN 4010337094296
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4557 28
4557 28
22,85 EUR
EAN 4010337094302
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4557 26
4557 26
27,19 EUR
EAN 4010337094289
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4557 005
4557 005
27,19 EUR
EAN 4010337094241
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4557 015
4557 015
27,19 EUR
EAN 4010337094319
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
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Etendue de la livraison

  • Une étiquette « EDV » est jointe.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.