Ma maison
0
BE
Prises de courant
Prise CEBEC 16 A 250 V~
System 55
Prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~
System 55
Prise CEBEC 16 A 250 V~
Prise CEBEC 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED
Prise double 16 A 250 V~
Standard 55
Module de prise CEBEC 16 A 250 V~
Cache pour prise CEBEC 16 A 250 V~
Cache pour prise CEBEC 16 A 250 V~ avec témoin lumineux vert
Cache pour prise CEBEC à clapet 16 A 250 V~
Cache pour prise CEBEC 16 A 250 V~ avec témoin lumineux vert
Cache pour prise CEBEC 16 A 250 V~ avec clapet et zone d'inscription
Cache pour prise CEBEC 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive pour montage individuel
Standard 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter, sans griffes de fixation
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet
Prise SCHUKO (avec contact de terre latéral) 16 A 250 V~ avec clapet et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet et zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et zone d'inscription et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux et zone d’inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux verte et zone d'inscription
Prise CHUKO 16 A 250 V~ à clapet, témoin lumineux et shutter
Prise SCHUKO (avec contact de terre latéral) 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et shutter
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection contre les surtensions et zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et alimentation en tension USB 2x
Type A / type C
Disjoncteur différentiel 30 mA
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive, sans griffes de fixation pour boîtier d’encastrement pour appareil 1x
Standard 55 avec bornes à fiches
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter et plaque massive pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive pour boîtier pour appareil 1,5x
Standard 55
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~ précâblées, complet, avec cadre de finition
Standard 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ à clapet, au complet avec kit d'étanchéité IP 44 et cadre de finition
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~ à clapet, complet, avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Combinaison interrupteur à bascule / prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive
Prise américaine à 2 pôles + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
Boîtier de plancher vide encastré à clapet
Boîtier encastré de raccordement de cuisinière
Accueil
Nouveautés
Programmes d'interrupteurs
Technique et fonctions
Mon catalogue
Sélection de pays
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Sverige
United Kingdom
Enregistrer
Mot de passe oublié
Recherche élargie
Recherche élargie
Liste de pièces
Ma maison
Mes listes de pièces
Créer une nouvelle liste
Accueil
Programmes d'interrupteurs
Gira System 55
Prises de courant