Ma maison
0
BE
Prises
Prise CEBEC 16 A 250 V~
System 55
Prise CEBEC 16 A 250 V~ avec clapet
System 55
Prise CEBEC16 A 250 V~
avec cache verte
Prise CEBEC 16 A 250 V~avec luminaire d'orientation LED
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour montage individuel
Standard 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et zone d'inscription
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec témoin lumineux et zone d’inscription
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux vert et zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Nouveau
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x
Type A / Type C
Disjoncteur différentiel 30 mA
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive, sans griffes de fixation pour boîtier d’encastrement pour appareil 1x
Standard 55 avec bornes à fiches
Prise SCHUKO double 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et plaque massive pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour boîtier pour appareil 1,5x
Standard 55
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~précâblée, complète avec cadre de finition
Standard 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, complète avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~ avec clapet, complète avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Combinaison interrupteur à bascule / prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive
Prise américaine à 2 pôles + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
Boîtier de plancher vide encastré avec clapet
Boîtier de jonction à la cuisinière encastré
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Bornes à fiches
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Bornes à vis
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
avec cache jaune pour l'alimentation spéciale
Module de prise CEBEC 16 A 250 V~
Bornes à fiches
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
System 55 Gira
Prises