Module thermostat d'ambiance 230 V~/10 A avec contact à fermeture, témoin lumineux et capteur pour chauffage électrique par le sol

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2474 00
2474 00
115,99 EUR
EAN 4010337104407
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/25.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace0394 ..

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Thermostat électronique pour la commande de chauffage électrique par le sol ou de systèmes pour tempérer le chauffage au sol.
  • Régulation de la température du sol dans des locaux fermés.
  • Disjoncteur manuel de la régulation de la température du sol.
  • Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale.
  • Capteur de température externe (capteur externe).
  • Fonction de protection contre le gel.
  • Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off).
  • Interruption du chauffage pendant 5 minutes après une heure de chauffage continu.
  • La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage.
  • Ce dispositif de contrôle assure les fonctions de contrôle suivantes: TX(0,0,0,0,0,0,0,0)

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz

Courant de commutation:
max. 10 A

Puissance de raccordement
Charge résistive:
2300 W

En attente:
< 0,15 W

Longueur de câble
Entrées:
max. 100 m

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Capteur à distance
Conducteur de raccordement:
4 m
prolongeable:
50 m max.
prolongeable:
2 x 1,5 mm²

Dimensions
Capteur:
Ø 7,8 H 20

Indications

  • Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher.
  • Le câble d'alimentation du capteur externe est prolongeable à 50 m avec une ligne à 2 fils (2 x 1,5 mm²).

Etendue de la livraison

  • Le capteur externe dans le capuchon en matière plastique est compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module thermostat d'ambiance 230 V~/10 A avec contact NO, témoin lumineux et capteur pour chauffage électrique par le sol
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2474 00

PDF, 1.045 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements