Module TA 230 V con.NO témoin chauf.sol [247400] Module thermostat d'ambiance 230 V~/10 A avec contact à fermeture, témoin lumineux et capteur pour chauffage électrique par le sol Chauffage, ventilation, climatisation Caractéristiques: - Thermostat électronique pour la commande de chauffage électrique par le sol ou de systèmes pour tempérer le chauffage au sol. - Régulation de la température du sol dans des locaux fermés. - Disjoncteur manuel de la régulation de la température du sol. - Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale. - Capteur de température externe (capteur externe). - Fonction de protection contre le gel. - Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off). - Interruption du chauffage pendant 5 minutes après une heure de chauffage continu. - La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage. Technical data: Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz Courant de commutation: max. 10 A Puissance de raccordement - Charge résistive: 2300 W En attente: < 0,15 W Longueur de câble - Entrées: max. 100 m Montage: dans un boîtier selon DIN 49073 Température ambiante: -5°C à +45°C Capteur à distance - Conducteur de raccordement: 4 m - prolongeable: 50 m max. - prolongeable: 2 x 1,5 mm² Indications: - Poser le capteur dans un tube vide dans le plancher. - Le câble d'alimentation du capteur externe est prolongeable à 50 m avec une ligne à 2 conducteurs (2 x 1,5 mm²). Etendue de la livraison: - Le capteur externe dans le capuchon en matière plastique est compris dans la livraison. Dimensions en mm: Capteur: Ø 7,8 x H 20 x Marque: Gira Réf. 2474 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 112,18 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx