Boîtier capteur de luminosité et de température System 3000


gris
19,61 EUR
Réf. 5467 00
EAN 4010337096351
UV 1
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Boîtier apparent approprié pour le collage du capteur de luminosité et de température BT System 3000.
  • Boîtier apparent en polycarbonate, couleur similaire à RAL 7035.
  • Le couvercle en polycarbonate transparent est imprimé en noir avec un espace libre pour le capteur de luminosité.

Technical data

Indice de protection:
IP66

Température ambiante:
-15 °C à +55 °C

Dimensions en mm

L 100 mm H 52 mm P 37 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.