Accessoires gris S3000 boît. capteur lum. + temp. /IP66) [546700] Boîtier capteur de luminosité et de température System 3000 Gira System 3000 gris Caractéristiques: - Boîtier pour montage apparent approprié pour le collage du capteur de luminosité et de température BT System 3000. - Boîtier pour montage apparent en polycarbonate, couleur similaire à RAL 7035. - Le couvercle en polycarbonate transparent est imprimé en noir avec un espace libre pour le capteur de luminosité. Technical data: Indice de protection: IP66 Température ambiante: -15 °C à +55 °C Dimensions en mm: B 100 x H 52 x T 37 Marque: Gira Réf. 5467 00 gris Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 23,47 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx