Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Mise en attente:
0,1 à 0,5 W
Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
typ. 3 à 100 W
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
Type 3 jusqu'à 400 W
Lampe fluorescente compacte:
typ. 3 à 100 W
Lampes à incandescence:
20 à 420 W
Transfos Tronic Gira:
20 à 420 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive):
Type 20 jusqu'à 100 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive):
Type 20 jusqu'à 200 W
Transformateur bobiné:
20 à 420 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 100 VA
Boutons-poussoirs non éclairés:
illimité
Module de poste secondaire 2 fils:
illimité
Module de poste secondaire 3 fils:
max. 10
Poste secondaire:
max. 100 m
Profondeur d'encastrement:
24 mm
Montage:
dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073
Température ambiante:
-5 °C à +45 °C