Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típ. 3 a 100 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típica 3 a 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
típ. 3 a 100 W
Lámparas incandescentes:
20 a 420 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 420 W
Transformadores Tronic de Gira:
20 a 420 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL):
típica 20 a 100 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típica 20 a 200 W
Transformador convencional:
20 a 420 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 100 VA
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
ilimitada
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
ilimitada
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos:
máx. 10
Dispositivo auxiliar:
máx. 100 m
Profundidad de montaje:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C