Gira utilise des cookies pour les sites Internet du domaine gira.de.En utilisant notre site Internet, vous acceptez que des cookies soient activés. Apprenez-en plus sur les cookies que nous ou des tiers utilisons et sur vos possibilités de les désactiver dans notre déclaration de protection des données.

Capteur de luminosité et de température BT System 3000


68,08 EUR
Réf. 5466 02
EAN 4010337047803
UV 1/5
SP 02

Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/21
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Remplace 0930 00.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

  • Capteur pour la collecte des valeurs de luminosité et de température.
  • Fonctionnement avec l'horloge de store et programmable System 3000 BT, module rapporté de commande BT et régulateur de température ambiante BT.
  • Envoie la valeur actuelle de luminosité et de température via Bluetooth.
  • Extension de fonction pour l'horloge de stores et l’horloge programmable System 3000 BT, module rapporté de commande BT : fonction pare-soleil, crépuscule et aube.
  • Sert de capteur de température externe pour le contrôle de la température ambiante.
  • Appareil sur piles.

Technical data

Tension nominale:
3 V DC

Pile
Type:
1 x CR 2450
N° UN:
3091

Mesure de la luminosité:
5 à 80 000 lx

Plage de mesure de température:
-5 °C à +55 °C

Fréquence radio:
de 2,402 à 2,480 GHz

Puissance d'émission:
max. 2,5 mW, classe 2

Portée d'émission:
type 10 m

Couleur:
blanc (similaire RAL 9010)

Montage:
à coller à l'intérieur, p.ex. sur une vitre de fenêtre

Température ambiante:
-5 °C à +55 °C

Dimensions en mm

L 56 H 32 P 13

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Capteur de luminosité et de température Bluetooth
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Charger
Réf.
5466 02
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
375 Kb

Capteur de luminosité et de température BT
Modes d'emploi

Mode d'emploi, de l'index I02.

Charger
Réf.
5466 02
Format de fichier
PDF
Taille du fichier
2.527 Kb

Liste de pièces

0 articles
Liste de pièces