Capteur S3000 capteur lum. + temp. BT [546602] Capteur de luminosité et de température System 3000 BT Gira System 3000 Caractéristiques: - Capteur pour la collecte des valeurs de luminosité et de température. - Fonctionnement avec l'horloge de stores et l’horloge programmable BT System 3000, module rapporté de commande BT et régulateur de température ambiante BT. - Envoie la valeur actuelle de luminosité et de température via Bluetooth®. - Extension de fonction pour l'horloge de stores et l’horloge programmable BT System 3000, module rapporté de commande BT : fonction pare-soleil, crépuscule et aube. - Sert de capteur de température externe pour le contrôle de la température ambiante. - Appareil sur piles. Technical data: Tension nominale: 3 V CC Batterie - Type: 1 x CR 2450 - N° UN: 3091 Mesure de la luminosité: 5 à 80000 lx Plage de mesure de température: -5°C à +55°C Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Couleur: Blanc (similaire à RAL 9010) Montage: à coller à l'intérieur, p.ex. sur une vitre de fenêtre Température ambiante: -5°C à +55°C Dimensions en mm: B 56 x H 32 x T 13 Marque: Gira Réf. 5466 02 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 81,49 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx