Tension nominale:
AC 230 V, 50/60 Hz
Puissance dissipée:
max. 1,5 W
Mise en attente:
max. 0,5 W
Température ambiante:
-25 °C à +70 °C
Puissance de raccordement
Lampes à incandescence:
20 à 250 W
Transformateur bobiné:
20 à 250 VA
Transfo bobiné avec LED BT:
20 à 100 VA
Transfo Tronic:
20 à 250 W
Transformateur électronique avec LED BT:
Type 20 jusqu'à 100 W
Lampe fluorescente compacte:
typ. 3 à 70 W
section de raccordement:
max. 4 mm²
Fréquence radio:
868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre):
env. 100 m