Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C
Lindad transformator:
20 till 250 VA
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Tronic-trafo:
20 till 250 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
typ. 20 till 100 W
LED-lampor:
typ. 3 till 70 W
Kompaktlysrör:
typ. 3 till 70 W
Anslutningsarea:
max. 4 mm²
Radiofrekvens:
868,0 till 868,6 MHz
Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m