Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia perdida:
máx. 1,5 W
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C
Lámparas incandescentes:
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 250 W
Transformador convencional:
20 a 250 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador Tronic:
20 a 250 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típica 20 a 100 W
Lámparas LED:
típ. 3 a 70 W
Lámpara fluorescente compacta:
típ. 3 a 70 W
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Radiofrecuencia:
868,0 hasta 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m